Ống nhựa xoắn đôi PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS
197626
GTIN 4052568160760
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø ngoài
10 mm
Ø trong
7 mm
Chiều dài làm việc
1 m
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-35 °C - 60 °C