Ống nhựa xoắn PPS-6-15-1/4-BL
19797
GTIN 4052568009496
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø ngoài
7.8 mm
Ø trong
6.2 mm
Chiều dài làm việc
15 m
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 17.2 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-30 °C - 80 °C