Ống nhựa xoắn PPS-4-7,5-1/4-BL

19798

GTIN 4052568067304

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
6.3 mm
Ø trong
4.7 mm
Chiều dài làm việc
7.5 m
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 21.2 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-30 °C - 80 °C