Đầu nối gai C-1/4-P-9
2023
GTIN 4052568017880
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren trong G1/4
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm bên trong Ø 9 mm
Chiều rộng định mức
5.5 mm