Xy lanh tiêu chuẩn DSBG-160-160-PPVA-N3

2029468

GTIN 4052568250607

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
160 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
12064 N
Hành trình
160 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được