Xy lanh tiêu chuẩn DSBG-160-400-PPVA-N3
2029472
GTIN 4052568250645
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
160 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
12064 N
Hành trình
400 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được