Bộ tách nguồn cấp liệu HPVS-10-10-A
2095359
GTIN 4052568251307
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
10 mm
Hành trình
10 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
45 N