Bộ tách nguồn cấp liệu HPVS-14-20-A
2095360
GTIN 4052568251314
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
14 mm
Hành trình
20 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
90 N