Bộ tách nguồn cấp liệu HPVS-14-40-A

2095361

GTIN 4052568251321

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
14 mm
Hành trình
40 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
90 N