Xy lanh tiêu chuẩn DSBG-125-400-PPVA-N3

2159632

GTIN 4052568017200

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
125 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
7363 N
Hành trình
400 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được