Chuẩn truyền thông CTEU-PN
2201471
GTIN 4052568264444
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Giao thức
PROFINET
Dải điện áp hoạt động DC
18 V - 30 V
Mức tiêu thụ dòng điện nội tại ở điện áp vận hành định mức
Kiểu 80mA
Giao diện fieldbus, giao thức
PROFINET RT
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67