DFPI
Homepage
Các sản phẩm
Bộ truyền động
Bộ truyền động khí nén cho van quy trình
Bộ truyền động tuyến tính cho van xử lý
DFPI
DFPI-160- -ND2P-E-NB3P
Trục truyền động
DFPI-160- -ND2P-E-NB3P
2208573
Downloads
DFPI_EN.PDF
Links
Danh mục phụ tùng
Đang tải...
Ø pít tông
160 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
12064 N
Hành trình
40 mm - 990 mm
Phát hiện vị trí
tích hợp với encoder đo vị trí