Van xả nhanh SE-3/4
2280
GTIN 4052568000196
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chức năng van
Thông hơi nhanh
Cổng nối khí nén 1
G3/4
Dòng chảy danh nghĩa thông thường thoát khí 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)
7500 l/min
Áp suất vận hành
0.5 bar - 10 bar