Xy lanh tiêu chuẩn DSBG-200-50-PPVA-N3

2390141

GTIN 4052568253844

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
200 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
18850 N
Hành trình
50 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được