Bộ truyền động xoay DRVS-8-180-P-EX4
2536486
GTIN 4052568265144
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Kích thước
8
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
0.35 Nm
Góc xoay
0 deg - 180 deg
Cổng nối khí nén
M3
Mô-men quán tính khối lượng cho phép
0.0013 kgm²