Bộ truyền động xoay DRVS-12-180-P-EX4
2536488
GTIN 4052568265168
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Kích thước
12
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1 Nm
Góc xoay
0 deg - 180 deg
Cổng nối khí nén
M5
Mô-men quán tính khối lượng cho phép
0.005 kgm²