Bộ truyền động xoay DRVS-25-90-P-EX4

2536493

GTIN 4052568265212

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kích thước
25
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Góc xoay
0 deg - 90 deg
Cổng nối khí nén
M5
Mô-men quán tính khối lượng cho phép
0.012 kgm²