Bộ truyền động xoay DRVS-32-90-P-EX4
2536496
GTIN 4052568265243
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Kích thước
32
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Góc xoay
0 deg - 90 deg
Cổng nối khí nén
G1/8
Mô-men quán tính khối lượng cho phép
0.02 kgm²