Bộ truyền động xoay DRVS-40-90-P-EX4
2536499
GTIN 4052568265274
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Kích thước
40
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Góc xoay
0 deg - 90 deg
Cổng nối khí nén
G1/8
Mô-men quán tính khối lượng cho phép
0.035 kgm²