Bộ truyền động xoay DRVS-40-270-P-EX4

2536501

GTIN 4052568265298

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kích thước
40
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Góc xoay
0 deg - 270 deg
Cổng nối khí nén
G1/8
Mô-men quán tính khối lượng cho phép
0.035 kgm²