Xy lanh tiêu chuẩn DSBG-160- -P-N3
2537196
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
160 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
12064 N
Hành trình
1 mm - 2700 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu