Xy lanh tiêu chuẩn DSBG-200- -P-N3

2537445

Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
200 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
18850 N
Hành trình
1 mm - 2700 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu