Xy lanh tiêu chuẩn DSBG-200-500-P-N3
2537460
GTIN 4052568254643
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
200 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
18850 N
Hành trình
500 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu