Xy lanh tiêu chuẩn DSBG-250- -PPVA-N3

2865078

Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
250 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
29452 N
Hành trình
1 mm - 2250 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được