Thông tin về vòng đời sản phẩm

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2027 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

02/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

05/2027 - Product is discontinued.

Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Bộ truyền động xoay điện

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Xy lanh xoay ERMO-32-ST-E

3008528

GTIN 4052568268084

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Mô-men xoắn danh nghĩa
5 Nm
Tốc độ xoay danh nghĩa
50 1/min
Góc quay
vô tận
Dòng điện danh định động cơ
4.2 A