Đầu nối ren khí dạng T TCN-M3-PK-2
30492
GTIN 4052568022679
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài M3
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm Ø ngoài 3 mm
Chiều rộng định mức
1.3 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C