Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Truyền động khí nén

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Bộ truyền động xoay DSRL-12-180-P-FW

30654

GTIN 4052568114060

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kích thước
12
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1 Nm
Góc xoay
0 deg - 180 deg
Phát hiện vị trí
không có