Đầu nối ống khí FCN-3-PK-6/4

31316

GTIN 4052568022969

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 6 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm
Chiều rộng định mức
2.9 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C