Van khí nén tay gạt VHER-H-B43U-B-G12
3192072
GTIN 4052568268855
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
4/3 thông gió
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
3800 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Cổng nối làm việc bằng kh í nén
G1/2
Áp suất vận hành
0 bar - 10 bar