Van khí nén tay gạt VHER-P-H-B43E-B-M5
3410682
GTIN 4052568269517
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
4/3 được thông khí
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
260 l/min
Cổng nối khí nén 1
M5
Cổng nối làm việc bằng khí nén
M5
Áp suất vận hành
0 bar - 10 bar