Cuộn điện từ MSG-24-OD

34401

GTIN 4052568067823

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Dạng A - Giắc cắm - theo EN 175301-803
Kiểu gắn
Ổ cắm lục giác ngoài 1/8 - Kẹp giữ
Giá trị đặc trưng cuộn dây
24 V DC: 11,5 W
Mức độ bảo vệ
IP65