Cuộn điện từ MSW-230AC-60-OD
34408
GTIN 4052568067892
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện
Dạng A - Giắc cắm - theo EN 175301-803
Kiểu gắn
Ổ cắm lục giác ngoài 1/8 - Kẹp giữ
Giá trị đặc trưng cuộn dây
220 V AC: 60 Hz, công suất thu 36 VA, công suất giữ 28 VA
Mức độ bảo vệ
IP65