Cuộn điện từ MSW-240AC-OD

34409

GTIN 4052568067908

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Dạng A - Giắc cắm - theo EN 175301-803
Kiểu gắn
Ổ cắm lục giác ngoài 1/8 - Kẹp giữ
Giá trị đặc trưng cuộn dây
240 V AC: 50 Hz, nguồn khởi động 30,0 VA, nguồn giữ 22,0 VA
Mức độ bảo vệ
IP65