Cuộn điện từ MSFW-110-50/60-OD

34420

GTIN 4052568009786

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
3 cực - Phích cắm cờ với sơ đồ kết nối theo tiêu chuẩn Festo cho MSSD-F
Kiểu gắn
với đai ốc có khía
Giá trị đặc trưng cuộn dây
110 V AC: 50/60 Hz, nguồn khởi động 9,0 VA, nguồn giữ 7,0 VA
Mức độ bảo vệ
IP65