Cuộn điện từ VACC-S18-70-K4-16U-EX4D
3504609
GTIN 4052568270032
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện
Hộp đầu cuối, đầu vào cáp M20x1,5
Giá trị đặc trưng cuộn dây
120 V AC: 50/60 Hz, công suất 7,0 VA - 120 V DC: 7,0 W
Mức độ bảo vệ
IP65