Cuộn điện từ VACC-S18-70-K4-3U-EX4D
3504639
GTIN 4052568270049
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện
Hộp đầu cuối, đầu vào cáp M20x1,5
Giá trị đặc trưng cuộn dây
230 V AC: 50/60 Hz, công suất 7,0 VA - 230 V DC: 7,0 W
Mức độ bảo vệ
IP65