Van góc VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3B1T-50-10

3535665

GTIN 4052568270292

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren G1 theo DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
9.6 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 10 bar
Chiều rộng định mức
23 mm