Van góc VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3B1T-50-4
3535837
GTIN 4052568270384
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Khớp nối ren G2 theo DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
28 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 4 bar
Chiều rộng định mức
43 mm