Van góc VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3ALT-80-5

3536436

GTIN 4052568270421

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Khớp nối ren G2 theo DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
30 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 5 bar
Chiều rộng định mức
43 mm