Van góc VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-V4B2V-50-V

3536502

GTIN 4052568270438

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Ống bọc ren G1 / 2 đến DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
3.8 m³/h
Áp suất trung bình
-0.9 bar - 0 bar
Chiều rộng định mức
13 mm