Van góc VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-V4ANV-80-V

3536711

GTIN 4052568270537

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Khớp nối ren G1 1/4 đến DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
19 m³/h
Áp suất trung bình
-0.9 bar - 0 bar
Chiều rộng định mức
31 mm