Van góc VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-V4B2V-50-V

3536717

GTIN 4052568270544

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren G1 1/2 theo DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
25 m³/h
Áp suất trung bình
-0.9 bar - 0 bar
Chiều rộng định mức
35 mm