Van góc VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3ALV-80-V
3536830
GTIN 4052568270582
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Khớp nối ren G1 1/4 đến DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
21.5 m³/h
Áp suất trung bình
-0.9 bar - 0 bar
Chiều rộng định mức
29 mm