Van góc VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1V-50-16-C
3539179
GTIN 4052568270674
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren G3/4 theo DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
5.2 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 16 bar
Chiều rộng định mức
16 mm