Van góc VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3B1V-50-V
3539367
GTIN 4052568270773
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren G1 1/2 theo DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
23 m³/h
Áp suất trung bình
-0.9 bar - 0 bar
Chiều rộng định mức
35 mm