Van góc VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4B2T-50-40
3539720
GTIN 4052568270827
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Ống bọc ren G1 / 2 đến DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
3.3 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 40 bar
Chiều rộng định mức
13 mm