Van góc VZXF-L-M22C-M-B-N12-130-M1-V4B2T-50-40

3539722

GTIN 4052568270841

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 1/2 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
3.3 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 40 bar
Chiều rộng định mức
13 mm