Van góc VZXF-L-M22C-M-A-N34-180-M1-V4B2T-50-16

3539746

GTIN 4052568270872

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 3/4 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
7.5 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 16 bar
Chiều rộng định mức
18 mm