Van góc VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4B2T-50-7
3539816
GTIN 4052568270988
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Khớp nối ren G1 1/4 đến DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
10.7 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 7 bar
Chiều rộng định mức
31 mm