Van góc VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4B2T-50-3
3540144
GTIN 4052568271107
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 2 NPT theo ANSI / ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
19.5 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 3 bar
Chiều rộng định mức
45 mm